Systemreferenz
Greifer für Kupplungsgehäuse
Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren
        Herausforderung
      
In einer Montagelinie für Getriebgehäuse sollten unterschiedliche Getriebebauteilen von Palettenträgern und Montagestationen be- und entladen werden.
        Lösung
      
Als Lösung kam ein Doppelgreifer für verschiedene Werkstücke zum Einsatz. Verwendet wurde der Zimmer Group Standard-Parallelgreifer GP400 mit werkstückspezifischen Konturbacken.
        Highlights und Technische Daten
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Außengreifen Außengreifen
 Greifkraftsicherung bei Feder Greifkraftsicherung bei Feder
                Technische Daten
              
| Antriebsart | pneumatisch | 
| Greifkraft max. | 8400 [N] | 
| Greifkonzept | Formschluss | 
| Greifsicherung | Feder | 
| Hub max. | 60 [mm] | 
| IP Klasse | IP40 | 
| Systemgewicht | 35 [kg] | 
| Werkstückgewicht max. | 15 [kg] | 
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] | 
      Verbaute Standardkomponenten